17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

生コン水分計 HI/HI-Jシリーズ

通常単価(税別)
477,618735,918
税込単価
525,380809,510
通常出荷日:22日目

【特長】・ウエットスクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れ、測定キーを押すだけで簡単に水分...

詳細を確認

    ご注意

    • 型番の後ろに「J」が付くHI-330Jは、JR東日本の 「土木工事標準仕様書」による正式採用測定器で、性能・仕様はとHI-330と同様です。HI-300/HI-330は生コンふるい器TZ-610は推奨オプション。HI-300J/HI-330Jでは必須オプションとなります。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定範囲(%)

    • 測定方式

    • 最小表示桁

    • 測定対象

    • 測定精度

    • 表示方法

    • 使用温度範囲

    • 電源

    • 外部出力

    • オプション

    • 付属品

    • 商品詳細

    • 震とう方式

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 22日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定範囲

    (%)

    測定方式

    最小表示桁

    測定対象

    測定精度

    表示方法

    使用温度範囲

    電源

    外部出力

    オプション

    付属品

    商品詳細

    震とう方式

    付加機能

    寸法・質量

    データメモリ

    所要時間

    使用対象

    最小発注数量
    水分計
    モルタル20~40(体積水分率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
    高周波容量方式
    0.1%
    モルタル(生コンをウエットスクリーニングしたもの)
    単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m3
    デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1%)
    0~40℃(機器温)
    AC100V(ACアダプタ6V使用)または電池1.5V(単2アルカリ)×6
    RS-232C準拠
    プリンタ(VZ-350)、生コンふるい器TZ-610、計量天秤HL-2000 i、テスターHI3
    試料ケース×3、試料ケース蓋×3、ACアダプタ、電池1.5V(単2アルカリ)×6、突き棒、擦り切りヘラ、交換用接点バネ×2、六角レンチ、取扱説明書、取扱説明DVD、キャリングケース
    -
    -
    ウエットスクリーニング設定、単位水量推定、水セメント比推定、配合・調合データ登録(20種類)、平均値、データメモリ256点、オートパワーオフ約30分、生活防水仕様
    300(W)×264(D)×197(H)mm、2.5Kg
    256
    -
    -
    1個
    水分計
    モルタル20~40(体積水分率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
    高周波容量方式
    0.1%
    モルタル(生コンをウエットスクリーニングしたもの)
    単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m3
    デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1%)
    0~40℃(機器温)
    AC100V(ACアダプタ6V使用)または電池1.5V(単2アルカリ)×6
    RS-232C準拠
    プリンタ(VZ-350)、生コンふるい器TZ-610(必須オプション)
    試料ケース×3、試料ケース蓋×3、ACアダプタ、電池1.5V(単2アルカリ)×6、突き棒、擦り切りヘラ、交換用接点バネ×2、六角レンチ、計量天秤HL-2000i、テスターHI3、J型ブラシ、取扱説明書、取扱説明DVD、キャリングケース
    -
    -
    単位水量推定、水セメント比推定、配合・調合データ登録(20種類)、平均値、データメモリ256点、オートパワーオフ約30分、生活防水仕様
    300(W)×264(D)×197(H)mm、2.5Kg
    256
    -
    -
    1個
    水分計
    モルタル20~40(体積水分率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)、細骨材15以下(表面水率)
    高周波容量方式
    0.1%
    モルタル(生コンをウエットスクリーニングしたもの)、細骨材
    単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m3 細骨材(表面水率):基準法に対しσ=0.45%(ユーザー目盛りを使用)
    デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1%)
    0~40℃(機器温)
    AC100V(ACアダプタ6V使用)または電池1.5V(単2アルカリ)×6
    RS-232C準拠
    プリンタ(VZ-350)、生コンふるい器TZ-610、計量天秤HL-2000 i、テスターHI3
    試料ケース×3、試料ケース蓋×3、ACアダプタ、電池1.5V(単2アルカリ)×6、突き棒、擦り切りヘラ、交換用接点バネ×2、六角レンチ、取扱説明書、取扱説明DVD、キャリングケース
    -
    -
    細骨材表面水率測定、ウエットスクリーニング設定、単位水量推定、水セメント比推定、配合・調合データ登録(20種類)、ユーザー目盛登録(生コン20種類、細骨材20種類)、平均値、データメモリ256点、オートパワーオフ約30分、生活防水仕様
    300(W)×264(D)×197(H)mm、2.5Kg
    256
    -
    -
    1個
    水分計
    モルタル20~40(体積水分率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)、細骨材15以下(表面水率)
    高周波容量方式
    0.1%
    モルタル(生コンをウエットスクリーニングしたもの)、細骨材
    単位水量:生コン乾燥法に対しσ=3.5kg/m3 細骨材(表面水率):基準法に対しσ=0.45%(ユーザー目盛りを使用)
    デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1%)
    0~40℃(機器温)
    AC100V(ACアダプタ6V使用)または電池1.5V(単2アルカリ)×6
    RS-232C準拠
    プリンタ(VZ-350)、生コンふるい器TZ-610(必須オプション)
    試料ケース×3、試料ケース蓋×3、ACアダプタ、電池1.5V(単2アルカリ)×6、突き棒、擦り切りヘラ、交換用接点バネ×2、六角レンチ、計量天秤HL-2000i、テスターHI3、J型ブラシ、取扱説明書、取扱説明DVD、キャリングケース
    -
    -
    細骨材表面水率測定、単位水量推定、水セメント比推定、配合・調合データ登録(20種類)、生活防水仕様、ユーザー目盛登録(生コン20種類、細骨材20種類)、平均値、データメモリ256点、オートパワーオフ約30分
    300(W)×264(D)×197(H)mm、2.5Kg
    256
    -
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    0~40℃
    専用14.4V ニッケル・カドミウム充電池
    -
    -
    ふるい(D200 # 4.75mm)、ふるい台、かくはんヘラ、試料受けボール、専用充電器C1414H(AC100V 50/60Hz)、専用14.4V バッテリB1420 ニッケル・カドミウム充電池×2
    生コンふるい器「ウエットスクリーナー」
    バイブレータ方式
    -
    340(W)×444(D)×625(H)mm、約14kg
    -
    約5分(生コン・砂水分計の試料ケース3杯分)
    フレッシュコンクリート
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    573,284
    ( 630,612 )
    22日目
    640,251
    ( 704,276 )
    22日目
    668,951
    ( 735,846 )
    22日目
    735,918
    ( 809,510 )
    22日目
    477,618
    ( 525,380 )
    22日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ウエットスクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れ、測定キーを押すだけで簡単に水分測定が可能です。
    ・測定データは256点記憶することができます。
    ・※HI-330とHI-330Jは生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率を測定することができます。

    ご注意

    • 型番の後ろに「J」が付くHI-330Jは、JR東日本の 「土木工事標準仕様書」による正式採用測定器で、性能・仕様はとHI-330と同様です。HI-300/HI-330は生コンふるい器TZ-610は推奨オプション。HI-300J/HI-330Jでは必須オプションとなります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    生コン水分計 HI/HI-Jシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    生コン水分計 HI/HI-Jシリーズ
    デジタル屈折計 HIシリーズ
    HI731321用キャップ(HI93シリーズ用) HI 731325
    吸光光度計試薬 HIシリーズ
    水分計
    水分計 MOC63U
    メーカーケット科学研究所アズワンアズワンアズワンサンコウ電子研究所島津製作所
    通常価格477,618-56,5604,7886,510 -62,300207,646
    通常出荷日22日目7日目20日目4日目〜4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト