ツール用品技術窓口

そば水分計(電気式殻粒計) PM-630

通常単価(税別)
13,169
税込単価
14,486
通常出荷日:8日目

【特長】・そばの水分と容積重を同時に測定できる器械です。・試料の質量・温度・高周波容量を測定・演算し水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    5~30(測定物により異なる)
  • 用途
    食品
  • 屈折計特長
    自動温度補正式
  • 消費電力
    240mW
  • 測定対象
    玄そば、だったん玄そば、だったんそば米、だったんそば粉
  • 測定精度
    <水分>乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
  • 表示方法
    デジタル(LCD)
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 電源
    電池1.5V(単3アルカリ) 4本
  • オプション
    プリンタ(VZ-330)、200g標準分銅
  • 付属品
    ホッパー、シューター、シャッター、試料受バット、試料カップ、ブラシ、電池1.5V(単3アルカリ)×4、取扱説明書
  • 機能
    平均、オート・パワー・オフ、<質量>内蔵質量計による
  • 試料容量
    240mL
  • 寸法・質量
    125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg
  • 測定原理
    高周波容量式(50MHz)
  • 容積重測定範囲
    玄そば、だったん玄そば g/L単位(ブラウェル穀粒計)表示:400~920g/L、ブラウウェル穀粒計に対する標準誤差で10g以内(水分20%未満の全試料)

型番:

PM-630
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PM-630の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
5~30(測定物により異なる)
用途
食品
屈折計特長
自動温度補正式
消費電力
240mW
測定対象
玄そば、だったん玄そば、だったんそば米、だったんそば粉
測定精度
<水分>乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料)
表示方法
デジタル(LCD)
使用温度範囲
0~40℃
電源
電池1.5V(単3アルカリ) 4本
オプション
プリンタ(VZ-330)、200g標準分銅
付属品
ホッパー、シューター、シャッター、試料受バット、試料カップ、ブラシ、電池1.5V(単3アルカリ)×4、取扱説明書
機能
平均、オート・パワー・オフ、<質量>内蔵質量計による
試料容量
240mL
寸法・質量
125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3kg
測定原理
高周波容量式(50MHz)
容積重測定範囲
玄そば、だったん玄そば g/L単位(ブラウェル穀粒計)表示:400~920g/L、ブラウウェル穀粒計に対する標準誤差で10g以内(水分20%未満の全試料)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-630
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,169
( 14,486 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・そばの水分と容積重を同時に測定できる器械です。
・試料の質量・温度・高周波容量を測定・演算し水分値を表示する「高周波容量式」を採用しています。
・一度に投入できる試料の量を増やすことで粒間の水分ムラの低減を実現しています。
・試料の前処理が不要なので、玄そば・そば米・そば粉をそのまま、投入口に流し入れるだけです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

そば水分計(電気式殻粒計) PM-630の型番PM-630のページです。 型番PM-630に関する仕様情報を記載しております。
そば水分計(電気式殻粒計) PM-630のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
そば水分計(電気式殻粒計) PM-630
無洗米水分計 PM-680
穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ
赤外線水分計 FD-660
米穀水分計 ライスタ f5
乾麺水分計 HB-400
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所
通常価格13,169219,317181,051190,61771,05576,756
通常出荷日8日目8日目8日目3日目8日目8日目
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定範囲(%)5~30(測定物により異なる)10~18(測定物により異なる)-0~100%(ウェットベース)0~500%(ドライベース)11~20(玄米、精米)10~30
用途食品食品食品水質調査 / 食品食品食品
屈折計特長自動温度補正式自動温度補正式自動温度補正式-自動温度補正式-
消費電力240mW240mW240mW最大 900W-60mW

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました