ツール用品技術窓口

たたみ水分計 HX-300

通常単価(税別)
152,351
税込単価
167,586
通常出荷日:8日目

【特長】・畳表あるいは畳床に針状のセンサを挿入するだけで水分(%)を表示します。・簡単な操作で、どこで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    8~20(畳表)、7~25(稲わら床)、7~35(タタミボード)
  • 屈折計特長
    自動温度補正式
  • 測定方式
    電気抵抗式
  • 最小表示桁
    0.1%
  • 測定対象
    畳表、稲わら床、タタミボード(木質ボードによる建材床)
  • 測定精度
    標準誤差:畳表 0.8%、稲わら床 1.3%、タタミボード 1.3%
  • 表示方法
    デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 電源
    電池1.5V(単3アルカリ)×6
  • 付属品
    畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、取扱説明書
  • 機能
    自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)
  • 寸法・質量
    110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg

ご注意

  • たたみ水分計のセンサ部は鋭利な形状となっています。安全のための注意事項を守らないと、負傷や物的損害などの事故が発生することがあります。製品の安全性については十分に配慮していますが、説明書の注意をお読みになって正しくお使いください。

型番:

HX-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HX-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
8~20(畳表)、7~25(稲わら床)、7~35(タタミボード)
屈折計特長
自動温度補正式
測定方式
電気抵抗式
最小表示桁
0.1%
測定対象
畳表、稲わら床、タタミボード(木質ボードによる建材床)
測定精度
標準誤差:畳表 0.8%、稲わら床 1.3%、タタミボード 1.3%
表示方法
デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)
使用温度範囲
0~40℃
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×6
付属品
畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、取扱説明書
機能
自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%)
寸法・質量
110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HX-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,351
( 167,586 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・畳表あるいは畳床に針状のセンサを挿入するだけで水分(%)を表示します。
・簡単な操作で、どこでも誰にでも迅速に測定できる水分計です。
・特に水分管理の必要性が求められる畳表、稲わら床、タタミボード(木質ボードによる建材床)の水分が測定できます。
・内蔵温度センサにより、畳の温度補正を自動的に行います。

ご注意

  • たたみ水分計のセンサ部は鋭利な形状となっています。安全のための注意事項を守らないと、負傷や物的損害などの事故が発生することがあります。製品の安全性については十分に配慮していますが、説明書の注意をお読みになって正しくお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たたみ水分計 HX-300の型番HX-300のページです。 型番HX-300に関する仕様情報を記載しております。
たたみ水分計 HX-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たたみ水分計 HX-300
米穀水分計 ライスタ f5
牧草水分計 HX-700
赤外線水分計 FD-660
乾麺水分計 HB-400
米麦水分計 ライスタ f
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所
通常価格152,35171,055152,351190,61776,75659,732
通常出荷日8日目8日目8日目3日目8日目8日目
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定範囲(%)8~20(畳表)、7~25(稲わら床)、7~35(タタミボード)11~20(玄米、精米)8~300~100%(ウェットベース)0~500%(ドライベース)10~3011.0~20.0(玄米、精米、乾燥中もみ)、11.0~30.0(もみ)、10.0~30.0(大麦、小麦)、10.0~20.0(はだか麦)
屈折計特長自動温度補正式自動温度補正式---自動温度補正式
測定方式電気抵抗式電気抵抗式電気抵抗式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式)電気抵抗式-
最小表示桁0.1%0.1%0.1%水分・固形分: 0.1% または 0.01%(切替)ただし、0.01%表示は精度を保証するものではない。質量:0.005g--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました