ツール用品技術窓口

米麦水分計 ライスタ f

通常単価(税別)
59,732円
税込単価
65,705円
通常出荷日:8日目

【特長】・7種の試料が測れます。・1ボタン1機能の独立した押しボタンスイッチを採用しているので、操作が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    11.0~20.0(玄米、精米、乾燥中もみ)、11.0~30.0(もみ)、10.0~30.0(大麦、小麦)、10.0~20.0(はだか麦)
  • 用途
    食品
  • 屈折計特長
    自動温度補正式
  • 測定対象
    玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦
  • 測定精度
    ±0.1%(製作)20%以下、±0.5%(105℃法)乾燥中もみを除く
  • 表示方法
    バックライト付きLCD表示
  • 電源
    1.5V(単3電池)4本
  • 付属品
    試料皿 2枚、ブラシ 1本、電池(単3) 4本 、取扱説明書 1部、ピンセット付スプーン 1個、ソフトケース 1個
  • 寸法・質量
    164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.445Kg
  • 穀温補正
    マイコンによる自動穀温補正、穀温補正の適用は水分20%以下

ご注意

  • 代表画像の写真は「F」の型番です。

型番:

F2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ライスタ f

測定対象玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定範囲玄米:11.0~20.0(%)、精米:11.0~20.0(%)、もみ:11.0~30.0(%)、乾燥中もみ:11.0~20.0(%)、大麦:10.0~30.0(%)、小麦:10.0~30.0(%)、はだか麦:10.0~20.0(%)
測定精度±0.1%(製作)20%以下
±0.5%(105℃法)乾燥中もみを除く
表示方式バックライト付きLCD表示、最小表示桁0.1%
使用温度範囲0~40℃
温度補正サーミスタによる自動温度補正
穀温補正マイコンによる自動穀温補正
穀温補正の適用は水分20%以下
電源1.5V(単3電池)4本
寸法・質量164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.445Kg
付属品もみすり器1個、試料皿2枚、掃除用ブラシ1本、電池(単3)4本、ピンセット付スプーン1個、キャリングケース1個、取扱説明書1部

表示部は表示スペースの関係で、「はだか麦」を「裸麦」と表示します。

ライスタ f2

測定対象玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定範囲玄米:11.0~20.0(%)、精米:11.0~20.0(%)、もみ:11.0~30.0(%)、乾燥中もみ:11.0~20.0(%)、大麦:10.0~30.0(%)、小麦:10.0~30.0(%)、はだか麦:10.0~20.0(%)
測定精度±0.1%(製作)20%以下
±0.5%(105℃法)乾燥中もみを除く
表示方式バックライト付きLCD表示
温度補正サーミスタによる自動温度補正
穀温補正マイコンによる自動穀温補正
穀温補正の適用は水分20%以下
電源1.5V(単3電池)4本
寸法・質量164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.445Kg
付属品試料皿2枚、ブラシ1本、電池(単3)4本、取扱説明書1部、ピンセット付スプーン1個、ソフトケース1個

表示部は表示スペースの関係で、「はだか麦」を「裸麦」と表示します。

F2の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
11.0~20.0(玄米、精米、乾燥中もみ)、11.0~30.0(もみ)、10.0~30.0(大麦、小麦)、10.0~20.0(はだか麦)
用途
食品
屈折計特長
自動温度補正式
測定対象
玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦
測定精度
±0.1%(製作)20%以下、±0.5%(105℃法)乾燥中もみを除く
表示方法
バックライト付きLCD表示
電源
1.5V(単3電池)4本
付属品
試料皿 2枚、ブラシ 1本、電池(単3) 4本 、取扱説明書 1部、ピンセット付スプーン 1個、ソフトケース 1個
寸法・質量
164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.445Kg
穀温補正
マイコンによる自動穀温補正、穀温補正の適用は水分20%以下
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
F2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,732円
( 65,705円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7種の試料が測れます。
・1ボタン1機能の独立した押しボタンスイッチを採用しているので、操作が分かりやすく直ちに使えます。
・平均水分を求めることができます。
・自動温度補正、自動穀温補正機能が付いています。

ご注意

  • 代表画像の写真は「F」の型番です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

米麦水分計 ライスタ fの型番F2のページです。 型番F2に関する仕様情報を記載しております。
米麦水分計 ライスタ fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
米麦水分計 ライスタ f
米穀水分計 ライスタ f5
そば水分計(電気式殻粒計) PM-630
無洗米水分計 PM-680
たたみ水分計 HX-300
乾麺水分計 HB-400
メーカーケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所ケット科学研究所
通常価格59,732円71,055円13,169円219,317円152,351円76,756円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ水分計水分計水分計水分計水分計水分計
測定範囲(%)11.0~20.0(玄米、精米、乾燥中もみ)、11.0~30.0(もみ)、10.0~30.0(大麦、小麦)、10.0~20.0(はだか麦)11~20(玄米、精米)5~30(測定物により異なる)10~18(測定物により異なる)8~20(畳表)、7~25(稲わら床)、7~35(タタミボード)10~30
用途食品食品食品食品-食品
屈折計特長自動温度補正式自動温度補正式自動温度補正式自動温度補正式自動温度補正式-
測定対象玄米、精米、もみ、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦国内玄米、国内精米、外国玄米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部) B:オーストラリア・中国(小站・東北)、外国精米 A:アメリカ中粒(カリフォルニア・南部)・オーストラリア・中国(小站・東北)・中国もち・タイもち B:タイうるち玄そば、だったん玄そば、だったんそば米、だったんそば粉BG米うるち、BG金芽米うるち、BG米もち、TWRうるち、TWRもち、原料精米うるち、原料玄米うるち、原料精米もち畳表、稲わら床、タタミボード(木質ボードによる建材床)そうめん、ひやむぎ、その他の乾麺
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました