ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

通常単価(税別)
93,071
税込単価
102,378
通常出荷日:4日目

【特長】・はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業が...

詳細を確認

型番:

MX5210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX5210の仕様・寸法情報

設定温度範囲(℃)
302、405、352
風量(L/min)
マルチ5-80W
ステーションサイズ(mm)
W121×D130×H235
ステーション重量(kg)
3.4
こて先アース間抵抗
2以下
電源
AC100~240
付属品
コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード
注意事項
コテ先は別売です。
基準規格
cTUVus、CE、PSE
消費電力(W)
125
漏れ電圧(mV)
2m以下
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MX5210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,071
( 102,378 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。
・マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。
・通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。
・スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210の型番MX5210のページです。 型番MX5210に関する仕様情報を記載しております。
Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210
Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110
サービスステーション SVS-580AS
リワークステーション FR-701
グット 熱風式リワークステーション XFC-300
グット 熱風式リワークステーション XFC-110
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格93,07144,08761,254117,975286,110152,304
通常出荷日4日目1日目18日目5日目9日目19日目
設定温度範囲(℃)302、405、352386、421、462200-480---
風量(L/min)マルチ5-80Wマルチ10-60W----
ステーションサイズ(mm)W121×D130×H235W90×D197×H142-190(W)×140(H)×220(D)--
ステーション重量(kg)3.43.1----
こて先アース間抵抗2以下2以下----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト