17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース MXH1AV

Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース

通常単価(税別)
29,376円
税込単価
32,314円
通常出荷日:2日目

【特長】・MX-5210 に取り付けると、本体切り替えスイッチによりSTTC/SMTC-***チップを...

詳細を確認
  • コード長 (m)
    2
  • 仕様
    STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用、予備ハンドグリップ1個付属、耐熱パッド付属
  • 重量 (g)
    130

型番:

MXH1AV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MXH1AVの仕様・寸法情報

コード長(m)
2
仕様
STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用、予備ハンドグリップ1個付属、耐熱パッド付属
重量(g)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MXH1AV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,376円
( 32,314円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MX-5210 に取り付けると、本体切り替えスイッチによりSTTC/SMTC-***チップを使用しハンダ付作業する事ができます。
・人間工学に基づいた持ちやすさです。
【用途】
・1台で複数のコテ先形状を使用する場合の、MX-5200シリーズのコントローラーポートへの追加に。
・保守用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピースの型番MXH1AVのページです。 型番MXH1AVに関する仕様情報を記載しております。
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース
Metcal BVX-100シリーズ プレフィルター
Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター
Metcal MFXシリーズ 詰替用カーボン(G用)
Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
N1シリーズノズル
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN白光
通常価格29,376円4,934円10,497円69,433円69,969円5,099円 -
通常出荷日2日目6日目4日目7日目3日目在庫品1日目〜
コード長(m)2-----
仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用、予備ハンドグリップ1個付属、耐熱パッド付属5枚入り5枚入りGA詰替用カーボン--
重量(g)1303080110001100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました