17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ  TTPBLP1

Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ

通常単価(税別)
18,679円
税込単価
20,547円
通常出荷日:7日目

【特長】・MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。

    型番:

    TTPBLP1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TTPBLP1の仕様・寸法情報

    設定温度(℃)
    386
    サイズ1(mm)
    1
    サイズ2(mm)
    14
    重量(g)
    8

    絞り込み条件

    • 設定温度(℃)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TTPBLP1

    設定温度

    (℃)

    サイズ1

    (mm)

    サイズ2

    (mm)

    重量

    (g)

    最小発注数量
    386
    1
    14
    8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,679円
    ( 20,547円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MFR-H4-TWハンドピースやMFR-UK4に使用出来ます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ の型番TTPBLP1のページです。 型番TTPBLP1に関する仕様情報を記載しております。
    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ
    Metcal MXシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー
    T9シリーズ こて チップ用
    Metcal BVX-100シリーズ プレフィルター
    Metcal BVX-200シリーズ プレフィルター
    HS-821フィルターカートリッジ
    メーカーDESCO JAPANDESCO JAPAN白光DESCO JAPANDESCO JAPANアズワン
    通常価格18,679円69,969円8,704円4,934円10,497円813円
    通常出荷日7日目3日目在庫品1日目6日目4日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました