17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF 保護メガネ 透明 ポリカーボネイト仕様 55100

RELIEF 保護メガネ 透明 ポリカーボネイト仕様

通常単価(税別)
1,012
税込単価
1,113
通常出荷日:6日目

【特長】・UVカットミラー仕上げのレンズです。・メガネをかけたまま装着可能です。【用途】・強力な日差し...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    65.8
  • レンズ色
    クリア

型番:

55100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55100の仕様・寸法情報

重量(g)
65.8
レンズ色
クリア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
55100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,012
( 1,113 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカットミラー仕上げのレンズです。
・メガネをかけたまま装着可能です。
【用途】
・強力な日差し・眩しい照明下での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 保護メガネ 透明 ポリカーボネイト仕様の型番55100のページです。 型番55100に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 保護メガネ 透明 ポリカーボネイト仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 保護メガネ 透明 ポリカーボネイト仕様
二眼型保護メガネ
一眼型保護メガネ(耐薬品)
二眼型保護メガネ(クッションモールド付)
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
検査用保護めがね セキュアフィット
メーカーイチネンアクセスミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全山本光学スリーエムジャパン
通常価格1,0123,488 -2,3803,9113,4731,363 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目4日目2日目1日目〜
重量(g)65.8-----
レンズ色クリア-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました