17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール ロンググルースティッククリーナー 100mm 20311

ストロングツール ロンググルースティッククリーナー 100mm

通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円
通常出荷日:7日目

【特長】・落としにくいストラップ付きです。【用途】・色変更時に使用中のスティックを素早く押し出します。...

詳細を確認
  • 色
    白
  • 重量 (g)
    15
  • トラスココード
    859-2318
  • JANコード
    4976463203110
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    グルースティッククリーナー:4フッ化エチレン樹脂
  • 材質2
    ストラップ:レーヨン紐
  • 径(mm)
    7
  • 長さ(mm)
    122
  • 材質/仕上
    グルースティッククリーナー:4フッ化エチレン樹脂、ストラップ:レーヨン紐

型番:

20311
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20311の仕様・寸法情報

色
白
重量(g)
15
トラスココード
859-2318
JANコード
4976463203110
質量(g)
15.000
材質1
グルースティッククリーナー:4フッ化エチレン樹脂
材質2
ストラップ:レーヨン紐
径(mm)
7
長さ(mm)
122
材質/仕上
グルースティッククリーナー:4フッ化エチレン樹脂、ストラップ:レーヨン紐

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921円
( 1,013円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落としにくいストラップ付きです。
【用途】
・色変更時に使用中のスティックを素早く押し出します。
・短くなったグルースティックの挿入・押し出しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール ロンググルースティッククリーナー 100mmの型番20311のページです。 型番20311に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール ロンググルースティッククリーナー 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール ロンググルースティッククリーナー 100mm
THREEAXIS グルースティック 12本組
スティックタイプホットメルトメルターボール
3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
ホットボンド 専用ガン
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスコニシスリーエムジャパンgoot(太洋電機産業)ヘンケル
通常価格921円613円 -26,384円23,297円2,111円 -5,311円
通常出荷日7日目1日目〜4日目6日目1日目1日目
色白-その他その他その他黄褐色
重量(g)1560----
トラスココード859-2318-----
JANコード4976463203110-----
質量(g)15.000-----
よく一緒に購入される商品

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました