ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 口の開き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

THREEAXIS バークランプ

THREEAXIS バークランプ 14433
  • 14432
  • 14433
通常単価(税別)
2,029円
税込単価
2,232円
通常出荷日:6日目

【特長】・締める、広げるの2役を果たします。【用途】・プラモデルなどの組立やボンド接着などの固定に。

型番:

14433
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14433の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
バークランプ
最大口開き(mm)
300
重量(g)
700
全長(mm)
480
口の深さ(mm)
60
トラスココード
858-7762
口の開き(mm)
300
材質/仕上
ナイロン樹脂
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
14433

最大口開き

(mm)

重量

(g)

全長

(mm)

トラスココード

口の開き

(mm)

最小発注数量
300
700
480
858-7762
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,029円
( 2,232円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締める、広げるの2役を果たします。
【用途】
・プラモデルなどの組立やボンド接着などの固定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS バークランプの型番14433のページです。 型番14433に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS バークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS バークランプ
THREEAXIS ラチェットバークランプ
RELIEF 2PCバ-クランプ
ストロングツール プレスCクランプ 25mm
ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製
ストロングツール スプリングクランプ 150mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格2,029円729円 -1,086円642円1,053円922円
通常出荷日6日目6日目〜7日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態バークランプバークランプバークランプC型クランプ(B型・シャコ万)-スプリングクランプ
口の深さ(mm)6030約302510-
材質/仕上ナイロン樹脂ナイロン樹脂ナイロン樹脂製鋼板製鋼板スチール製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました