ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 口の開き(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール ホビークランプ

ストロングツール ホビークランプ 03925
通常単価(税別)
907円
税込単価
998円
通常出荷日:6日目

【特長】・模型工作に便利なミニクランプです。【用途】・ホビー・プラモデル・模型工作に便利です。

型番:

03925
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

03925の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
25
重量(g)
30
トラスココード
853-4806
口の開き(mm)
25
仕様
握りやすい樹脂ハンドル
材質/仕上
フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチック
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
03925

最大口開き

(mm)

重量

(g)

トラスココード

口の開き

(mm)

最小発注数量
25
30
853-4806
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
907円
( 998円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・模型工作に便利なミニクランプです。
【用途】
・ホビー・プラモデル・模型工作に便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール ホビークランプの型番03925のページです。 型番03925に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール ホビークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール ホビークランプ
ストロングツール プラスチック製コーナー
ストロングツール 2ピ-スコ-ナ-クランプ
THREEAXIS 樹脂製多機能平行クランプ
ストロングツール スプリングクランプ 150mm
ストロングツール プレス製Cクランプ
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格907円1,417円2,957円1,354円922円804円 -
通常出荷日6日目2日目6日目6日目1日目4日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
仕様握りやすい樹脂ハンドルブリスターパック入りブリスターパック入りブリスターパック入り--
材質/仕上フレーム:アルミ合金 ハンドルと口金:プラスチックABS樹脂ABS樹脂POM樹脂スチール製鋼板製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました