17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF 六角軸 スピードロックチャック 32300

RELIEF 六角軸 スピードロックチャック

通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円
通常出荷日:6日目

スプリング機能で六角軸の着脱がワンタッチでできます。仕様:ボールロック機能軸径(mm):6.35

  • 重量 (g)
    52
  • 軸径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    ボールロック機能

型番:

32300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

32300の仕様・寸法情報

重量(g)
52
軸径(mm)
6.35
仕様
ボールロック機能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
32300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
6日目

詳細情報

基本情報

スプリング機能で六角軸の着脱がワンタッチでできます。
仕様:ボールロック機能
軸径(mm):6.35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 六角軸 スピードロックチャックの型番32300のページです。 型番32300に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 六角軸 スピードロックチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 六角軸 スピードロックチャック
2スピードドリル
ストロングツール チャックハンドル チャック径φ10mm用 差込軸φ6mm
小型ドリルチャック
ドリルチャック DBC
電動ドリル用ドリルチャック
メーカーイチネンアクセスマキタイチネンアクセスE-Valueアックスブレーントップ工業
通常価格1,371円28,525円805円 -1,077円2,857円 -2,986円 -
通常出荷日6日目3日目2日目〜3日目3日目在庫品1日目
重量(g)52-----
軸径(mm)6.35-----
仕様ボールロック機能-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました