17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF 文字用 こて先 87002 ヒーティングツール用 99623

RELIEF 文字用 こて先 87002 ヒーティングツール用

通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:6日目

【特長】・半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。

  • こて先形状
    特殊形状
  • 適応こて
    87002
  • こて先端幅 (mm)
    4
  • 重量 (g)
    1.7
  • 仕様
    商品コード87002 ヒーティングツール用です。

型番:

99623
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

99623の仕様・寸法情報

こて先形状
特殊形状
適応こて
87002
こて先端幅(mm)
4
重量(g)
1.7
仕様
商品コード87002 ヒーティングツール用です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
99623
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 文字用 こて先 87002 ヒーティングツール用の型番99623のページです。 型番99623に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 文字用 こて先 87002 ヒーティングツール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 文字用 こて先 87002 ヒーティングツール用
RELIEF 点用 こて先 87002 ヒーティングツール用
RELIEF カービングナイフ 87002 ヒーティングツール用
RELIEF 先細型 半田用こて先 87002 ヒーティングツール用
RELIEF こて先 半田ごて用 商品コード:87000用
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格627円627円843円627円1,373円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目
こて先形状特殊形状B型K型A型A型
適応こて8700287002870028700287000
こて先端幅(mm)43.98.54-
重量(g)1.71.613.31.99.9
仕様商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87000 コードレス半田ごて用です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました