ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 電池式コードレス半田ごて

RELIEF 電池式コードレス半田ごて 87000
通常単価(税別)
3,435
税込単価
3,779
通常出荷日:2日目

【特長】・約7~10秒のスピード加熱仕様です。・押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。【用途】...

詳細を確認

型番:

87000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87000の仕様・寸法情報

コードレス
電気式/ガス式
電気式
電源
電池式
設定温度範囲(℃)
550
連続使用時間(分)
約30分
こて全長(mm)
220
こて重量(g)
110
最高温度(℃)
550

型番リスト

表示件数
型番
87000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,435
( 3,779 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約7~10秒のスピード加熱仕様です。
・押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。
【用途】
・工芸などのホビー、電子機器の組立に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 電池式コードレス半田ごての型番87000のページです。 型番87000に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 電池式コードレス半田ごてのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 電池式コードレス半田ごて
電池式はんだこて
半田ごて(ガス式)
半田ごて(ガス式)
半田ごて(ガス式)
[単3x4本] 半田ごて(電池式)
メーカーイチネンアクセスgoot(太洋電機産業)エスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4352,441 -4,3006,2653,4072,718
通常出荷日2日目在庫品1日目〜3日目1日目3日目3日目
コードレス-
電気式/ガス式電気式電気式ガス式ガス式ガス式電気式
電源電池式電池式---電池式
設定温度範囲(℃)550450550500400550
連続使用時間(分)約30分約40分55分120約30分アルカリ乾電池:約30分

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました