17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF こて先 87002 ヒーティングツール用
  • 99620
  • 99625
  • 99624

RELIEF こて先 87002 ヒーティングツール用

通常単価(税別)
627
税込単価
690
通常出荷日:6日目

【特長】・半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。

  • 適応こて
    87002
  • 仕様
    商品コード87002 ヒーティングツール用です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • こて先形状

  • こて先端幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

こて先形状

こて先端幅

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
K型
6
2.5
1個
J型
4
1.3
1個
B型
4
1.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
6日目
627
( 690 )
6日目
627
( 690 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF こて先 87002 ヒーティングツール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF こて先 87002 ヒーティングツール用
RELIEF 半田用こて先 87002 ヒーティングツール用
RELIEF 点用 こて先 87002 ヒーティングツール用
RELIEF 文字用 こて先 87002 ヒーティングツール用
RELIEF カービングナイフ 87002 ヒーティングツール用
RELIEF 先細型 半田用こて先 87002 ヒーティングツール用
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格627627627627843627
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
適応こて870028700287002870028700287002
仕様商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。商品コード87002 ヒーティングツール用です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト