17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用
  • 87606
  • 87607

ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用

通常単価(税別)
674809
税込単価
741890
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・滑らず、水に強く、耐久性抜群です。【用途】・ヘッドライト用バンド

  • 重量 (g)
    35
  • 材質/仕上
    シリコン70%・化合物10%・天然ゴム20%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

トラスココード

最小発注数量
20
858-8007
5個
25
858-8008
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
4日目
809
( 890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らず、水に強く、耐久性抜群です。
【用途】
・ヘッドライト用バンド

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ シリコンゴムバンド ブラック ヘッドライト用
ミツトモ ポリシリコンバンド 23mm幅 ヘッドライト用
シリコンゴムバンド(ヘッドライト用)
EOS360 ブラック
DAISHIN ニットライトLED ブラック
ヘッドライト用ポリシリコンバンド
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスエスコPRINCETON大進EARTH MAN
通常価格674-768839 -32,0881,403761
通常出荷日1日目〜7日目1日目1日目4日目3日目
重量(g)35-----
材質/仕上シリコン70%・化合物10%・天然ゴム20%ポリエステル・シリコン----
よく一緒に購入される商品

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト