ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッドライト用シリコンバンド 025

通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円
通常出荷日:1日目

【特長】・半透明のシリコン製ヘッドバンドです。・ヘッドライト本体とヘルメットのズレを防止します。

  • 全光束 (lm)
    -
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4950654034110
  • トラスココード
    817-9640
  • 奥行(mm)
    800
  • 幅(mm)
    25
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    シリコン
  • 適合機種
    GTR-943H、HLX-339、HLX-449、HW-777H、HW-888H、HW-999H、HW-000X、HW-933XG、DPX-343H、DPX-433H、DPX-533H、TX-540XM、GB-33TFT、GB-43ETE、GB-77TTR

型番:

SL-025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SL-025の仕様・寸法情報

全光束(lm)
-
商品タイプ
その他
JANコード
4950654034110
トラスココード
817-9640
奥行(mm)
800
幅(mm)
25
質量(g)
15.000
材質1
シリコン
適合機種
GTR-943H、HLX-339、HLX-449、HW-777H、HW-888H、HW-999H、HW-000X、HW-933XG、DPX-343H、DPX-433H、DPX-533H、TX-540XM、GB-33TFT、GB-43ETE、GB-77TTR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SL-025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097円
( 1,207円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明のシリコン製ヘッドバンドです。
・ヘッドライト本体とヘルメットのズレを防止します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • シリコンバンド 画像

    コンテック(ライト)

    シリコンバンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドライト用シリコンバンド 025の型番SL-025のページです。 型番SL-025に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドライト用シリコンバンド 025のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ヘルメットに使いました
5
満足度:5.0
ヘルメットに着用するために利用しました。他の人に勧められて購入しました。可もなく不可もなく利用できていて問題はありません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドライト用シリコンバンド 025
防爆LEDヘッドライト GZ-BH10
LEDクリップヘッドライト
8LEDヘッドライト
LEDヘッドライト800
ヘッドライト/LED(防爆構造)
メーカーGENTOSGENTOSトラスコ中山YAZAWAハタヤリミテッドエスコ
通常価格1,097円13,613円3,170円2,079円8,275円10,707円
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目2日目
全光束(lm)-2002690800(強)/160(弱) / 800(Hi)/160(Low)270
商品タイプその他ヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライトヘッドライト
JANコード49506540341104950654037739----
トラスココード817-9640819-3859----
奥行(mm)80052----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました