17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スナップセット
  • 64810J
  • 64815

スナップセット【10個入り】

通常単価(税別)
1,062円~1,148円
税込単価
1,168円~1,263円
通常出荷日:6日目

【特長】・衣服や生地用のスナップボタンです・布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです【用...

詳細を確認
  • 使用可能厚み (mm)
    約1.0迄
  • 仕様
    袋入り
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量(g)

  • スナップ径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

重量

(g)

スナップ径

(mm)

トラスココード

カラー

材質/仕上

最小発注数量
30
φ12
859-2925
ジーンズ
真鍮製+銅ブロンズメッキ
1パック

10個入り

35
φ15
859-2926
-
真鍮製+ニッケルメッキ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062円
( 1,168円 )
6日目
1,148円
( 1,263円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣服や生地用のスナップボタンです
・布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです
【用途】
・パジャマ、シャツなど服飾関係に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップセット
ミツトモ アルミハトメ玉
ミツトモ ハトメ7MM 50個入
ミツトモ 両面ハトメパンチ
ミツトモ アルミハトメ
ミツトモ 金ハトメ
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,062円-731円661円1,574円538円854円
通常出荷日6日目2日目2日目11日目50日目6日目
使用可能厚み(mm)約1.0迄約2.5約2.53.53.53.5
仕様袋入りブリスターパック入りブリスターパック入りブリスターパック入りブリスターパック入りブリスターパック入り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト