17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型 20231
  • 20246
  • 20231

ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型

通常単価(税別)
2,207円
税込単価
2,428円
通常出荷日:2日目

【特長】・鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検視・観察作業ができます。・車両や自動...

詳細を確認
  • ミラー形状
    丸型
  • ミラー寸法 (mm)
    60
  • 重量 (g)
    80
  • 全長 (mm)
    640
  • トラスココード
    859-2311
  • 仕様
    6段伸縮ロッド

型番:

20231
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20231の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
ミラー寸法(mm)
60
重量(g)
80
全長(mm)
640
トラスココード
859-2311
仕様
6段伸縮ロッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
20231
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,207円
( 2,428円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検視・観察作業ができます。
・車両や自動車など、底部シャーシ周りの異物の発見など、セキュリティミラーとしてもご使用いただけます。
【用途】
・電子機器・機械機器・配電・配線・配管・住宅設備・棚やタンスなどの背面・車両や自動車のシャーシ周り・エレベーターやパイプ内部など、目の届きにくい個所のあらゆる点検・検視・観察作業に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型の型番20231のページです。 型番20231に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 検査鏡 伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡とピックアップ 伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡とピックアップ 50×80mm) 伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型
インスペクションミラー (丸型タイプ) 95046
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスシグネット
通常価格2,207円2,505円2,242円2,505円1,366円1,569円
通常出荷日2日目6日目5日目6日目50日目4日目
ミラー形状丸型丸型楕円型楕円型-丸型
ミラー寸法(mm)606025×5050×80約φ36φ32
重量(g)8090658560-
全長(mm)640640705660約690-
トラスココード859-2311859-2312859-2314859-2893848-1893-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました