17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ ビットチャック 2pcs 携帯用フック付 13659

ミツトモ ビットチャック 2pcs 携帯用フック付【2個入り】

通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円
通常出荷日:6日目

【特長】・予備ビットの紛失防止と携帯用に便利なビットチャックです。・必要なビットがすぐに使える便利なホ...

詳細を確認
  • トラスココード
    858-8593
  • 色
    レッド、グリーン
  • 材質/仕上
    本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)
  • 仕様
    携帯用フック付
  • 重量 (g)
    67.5

型番:

13659
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

13659の仕様・寸法情報

トラスココード
858-8593
色
レッド、グリーン
材質/仕上
本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)
仕様
携帯用フック付
重量(g)
67.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
13659
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,275円
( 1,403円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・予備ビットの紛失防止と携帯用に便利なビットチャックです。
・必要なビットがすぐに使える便利なホルダーです。
・取り外しに便利な押し出し式です。
・ビットホルダー2個付き
・携帯用フック付です。
【用途】
・通しなどに取り付けて作業効率アップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ ビットチャック 2pcs 携帯用フック付の型番13659のページです。 型番13659に関する仕様情報を記載しております。
ミツトモ ビットチャック 2pcs 携帯用フック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ ビットチャック 2pcs 携帯用フック付
ミツトモ ビットチャック レッド 携帯用フック付
ミツトモ スピードロックチャック マグネットビスキャッチ&ビット付
ミツトモ スピードロックチャック ビット4本付
ミツトモ 強力マグネットビスキャッチ 65mm両頭ビット付
ミツトモ カラフルビットチャック 2pcs カラビナ付
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,275円900円1,466円1,032円849円1,466円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード858-8593858-8592858-8585858-8586858-8583-
色レッド、グリーンレッド----
材質/仕上本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)本体軸:炭素鋼、カバー:アルミニウム(アルマイト仕上げ)----
仕様携帯用フック付携帯用フック付スピードロックチャック、マグネットビスキャッチ&ビット付スピードロックチャック、ビット4本付両頭ビット付カラビナ付
重量(g)67.5431241272950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました