17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ カラフルビットチャック 2pcs カラビナ付【2個入り】

通常単価(税別)
1,466円
税込単価
1,613円
通常出荷日:6日目

【特長】・六角軸先端パーツを簡単に着脱でき、サポーターベルトなどに装着ができます。・スペアビットの紛失...

詳細を確認
  • 仕様
    カラビナ付
  • 重量 (g)
    50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

色

最小発注数量
858-8602
イエロー カラビナ付
1パック

2個入り

858-8603
グリーン カラビナ付
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466円
( 1,613円 )
6日目
1,466円
( 1,613円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸先端パーツを簡単に着脱でき、サポーターベルトなどに装着ができます。
・スペアビットの紛失防止に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ カラフルビットチャック 2pcs カラビナ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ カラフルビットチャック 2pcs カラビナ付
ミツトモ ビットチャック 2pcs 携帯用フック付
ミツトモ スピードロックチャック マグネットビスキャッチ&ビット付
ミツトモ スピードロックチャック ビット4本付
ミツトモ ビットチャック レッド 携帯用フック付
ミツトモ 強力マグネットビスキャッチ 65mm両頭ビット付
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,466円1,275円1,466円1,032円900円849円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
仕様カラビナ付携帯用フック付スピードロックチャック、マグネットビスキャッチ&ビット付スピードロックチャック、ビット4本付携帯用フック付両頭ビット付
重量(g)5067.51241274329
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト