17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF ブレにくいベベルブラシ φ85mm×M10

通常単価(税別)
2,381円~4,065円
税込単価
2,619円~4,472円
通常出荷日:6日目

【特長】・線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

線径

(mm)

材質/仕上

最小発注数量
213
0.3
鋼線
1個
203
0.15
真鍮
1個
230
0.25
真鍮メッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
6日目
4,065円
( 4,472円 )
6日目
2,381円
( 2,619円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材を均一に入れることでバランスがよく、たとえ長期使用により線材が摩耗して少なくなっても回転による片寄りが無く、最後までバランスよく使用できます。
【用途】
・サビ・ペンキ落とし・バリ取りなどに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ブレにくいベベルブラシ φ85mm×M10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ブレにくいベベルブラシ φ85mm×M10
RELIEF ブレにくいカップブラシ φ75mm×M10
RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 鋼線
RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 真鍮メッキ線
ベベルワイヤー 85mm
セーフティ強力ベベルブラシ 95mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスSK-11SK-11
通常価格2,381円-2,717円 -3,084円3,084円1,414円2,338円 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目3日目2日目〜
ねじ径M10M10M10M10M10×P1.5M10×P1.5
外径(mm)857585/7585/75--
最高使用回転数(rpm)12000120001200012000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト