ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 真鍮メッキ線【2個入り】

RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 真鍮メッキ線 29160
通常単価(税別)
3,084円
税込単価
3,392円
通常出荷日:6日目

【特長】・用途が広がる形状別2個組です。【用途】・金属のサビ落とし、バリ取り、溶接のスケール落とし、ペ...

詳細を確認

型番:

29160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

29160の仕様・寸法情報

ねじ径
M10
重量(g)
501
外径(mm)
85/75
最高使用回転数(rpm)
12000
材質/仕上
真鍮メッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
29160
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,084円
( 3,392円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途が広がる形状別2個組です。
【用途】
・金属のサビ落とし、バリ取り、溶接のスケール落とし、ペンキ落とし、メッキの下地研磨に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 真鍮メッキ線の型番29160のページです。 型番29160に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 真鍮メッキ線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 真鍮メッキ線
RELIEF 2pcs ジスク用ブラシ組 鋼線
RELIEF ブレにくいカップブラシ φ75mm×M10
RELIEF ブレにくいベベルブラシ φ85mm×M10
真鍮カップブラシ
鳴門屋 ネオカップブラシ(100mm電動工具用) 真鍮メッキ/ステン C-20/-21
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスSUN POWER鳴門屋
通常価格3,084円3,084円2,717円 -2,381円 -1,593円2,258円 -
通常出荷日6日目6日目2日目〜6日目5日目1日目
ねじ径M10M10M10M10M10(P1.5)M10(P1.5)
重量(g)501497----
外径(mm)85/7585/757585--
最高使用回転数(rpm)12000120001200012000--
材質/仕上真鍮メッキ鋼線----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました