17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • ブラシ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

RELIEF 六角軸 筒型ブラシ ステンレス線

RELIEF 六角軸 筒型ブラシ ステンレス線
  • 33180
  • 33182
通常単価(税別)
1,486円~2,031円
税込単価
1,635円~2,234円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・電動ドリル・インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。【用途】・狭い場所、カドやすみ、煙...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

ブラシ径

(mm)

最小発注数量
49
15
1個
99
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486円
( 1,635円 )
6日目
2,031円
( 2,234円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドリル・インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。
【用途】
・狭い場所、カドやすみ、煙道部内面、底部などの金属のサビ落とし、塗装はがし、汚れ落としなどに大変便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 六角軸 筒型ブラシ ステンレス線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 六角軸 筒型ブラシ ステンレス線
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ナイロン線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,486円-2,321円1,280円1,252円 -1,252円 -993円 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
軸径(mm)6.356.356.356.356.356.35
対応工具電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト用電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト用電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト用---
仕様耐酸性・耐アルカリ性・耐熱性に優れ水溶液中の研磨、高温研磨に適しています。-----
材質/仕上ステンレス線真鍮線鋼線ステンレス線(SUS304)真鍮線ナイロン線(ナイロン66)
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト