17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が28型番あります。

RELIEF 超硬カッター φ6mm軸

通常単価(税別)
2,0783,348
税込単価
2,2863,683
通常出荷日:6日目

【特長】・鉄、アルミ、鋳物、真鍮、FRPなどの硬い素材の切削用です。

未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

刃径

(mm)

刃長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
円筒エンド刃型
2
10
27.6
1個
円筒エンド刃型
3
13
28.4
1個
円筒エンド刃型
4
13
30.3
1個
円筒エンド刃型
6
16
33.7
1個
ボール型
2
-
28.3
1個
ボール型
3
-
27.9
1個
ボール型
4
-
27.7
1個
ボール型
10
-
34.2
1個
ボール型
12
-
40.4
1個
楕円型
3
13
28.9
1個
楕円型
12
25
55.2
1個
コーン先丸型
3
7
28.6
1個
コーン先丸型
6
18
32.8
1個
コーン先丸型
8
20
37.2
1個
コーン先丸型
10
25
46.7
1個
シリンダー型
10
8.7
37.7
1個
シリンダー型
12
10.4
43.5
1個
円筒エンド刃型
2
10
28.4
1個
円筒エンド刃型
3
13
29
1個
楕円型
8
13
34.8
1個
楕円型
12
20
50.2
1個
先細楕円型
3
13
29
1個
シリンダー先丸型
6
16
30.9
1個
シリンダー先丸型
8
22
35.9
1個
逆テーパー型
3
7
28.5
1個
逆テーパー型
6
7
29.9
1個
逆テーパー型
12
13
42.4
1個
シリンダー型
6
3
29.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,889
( 3,178 )
6日目
3,348
( 3,683 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
3,348
( 3,683 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,483
( 2,731 )
6日目
2,889
( 3,178 )
6日目
2,889
( 3,178 )
6日目
3,348
( 3,683 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,483
( 2,731 )
6日目
3,348
( 3,683 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,483
( 2,731 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目
3,348
( 3,683 )
6日目
2,078
( 2,286 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄、アルミ、鋳物、真鍮、FRPなどの硬い素材の切削用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 超硬カッター φ6mm軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 超硬カッター φ6mm軸
RELIEF 超硬カッター φ3mm軸
RELIEF 六角軸 回転ヤスリ カッター目
RELIEF 超硬カッター チタンコーティング
RELIEF 六角軸 回転ヤスリ イバラ目
RELIEF 六角軸 回転ヤスリ ヤスリ目
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格2,078-1,2381,388 -2,171 -993 -993
通常出荷日6日目6日目2日目〜6日目6日目6日目
軸径(mm)636.352.356.356.35
許容最高回転数(回転/分)3500035000500030000以下50005000
材質/仕上超硬合金(タングステンカーバイト)超硬合金(タングステンカーバイト)炭素工具鋼超硬+チタンコーティング炭素工具鋼炭素工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト