ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 回転ヤスリ ヤスリ目 (炭素工具鋼)

通常単価(税別)
775円
税込単価
853円
通常出荷日:6日目

【用途】・木材・アルミ・樹脂・軽金属の文字入れ・面取り等に。

型番:

28326
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28326の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
刃径(mm)
12
重量(g)
18
軸径(mm)
6
形状
ヤスリ目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28326

重量

(g)

最小発注数量
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775円
( 853円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・アルミ・樹脂・軽金属の文字入れ・面取り等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 回転ヤスリ ヤスリ目 (炭素工具鋼)の型番28326のページです。 型番28326に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 回転ヤスリ ヤスリ目 (炭素工具鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 回転ヤスリ ヤスリ目 (炭素工具鋼)
RELIEF 3本組 回転ヤスリ イバラ目φ6mm軸 (炭素工具鋼)
超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-21
12×25×65mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51
超硬ロータリーカッターT型
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスアクセルエスコアクセルオナーロイ
通常価格775円1,290円6,557円10,752円4,821円5,247円
通常出荷日6日目6日目7日目2日目7日目9日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径6mm
刃径(mm)126φ4.812φ6.414
軸径(mm)66----
形状ヤスリ目イバラ目----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました