ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
通常価格(税別):230円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目




【用途】・金属・軽金属・木材・樹脂等の文字入れ、面取り等に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
超硬バー 各種形状
4.5通常価格(税別):1,987円~

ニコルソン
超硬ロータリーバー
4通常価格(税別):1,175円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,416円~

ミニター
超硬カッター BCシリーズ 軸径:3mm
3通常価格(税別):2,530円~

スーパーツール
超硬バー φ3(シャンク径3mm)
5通常価格(税別):1,481円~

ミスミ
超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット
4.7通常価格(税別):880円~

ニューレジストン
ニューレジストン 超硬バー 円筒
4通常価格(税別):1,751円~

MRA
MRA超硬バー ACシリーズ(アルミ用)
5通常価格(税別):4,103円~

アクセル
超硬ロータリーバー タイプC Aシリーズ マスターカット
5通常価格(税別):3,149円