ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 3本組 回転ヤスリ イバラ目φ6mm軸 (炭素工具鋼)

RELIEF 3本組 回転ヤスリ イバラ目φ6mm軸 (炭素工具鋼) 28349
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円
通常出荷日:6日目

【用途】・木材・アルミ・樹脂・軽金属の文字入れ・面取り等に。

型番:

28349
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28349の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
刃径(mm)
6
重量(g)
133
軸径(mm)
6
形状
イバラ目
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28349
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,290円
( 1,419円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材・アルミ・樹脂・軽金属の文字入れ・面取り等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 3本組 回転ヤスリ イバラ目φ6mm軸 (炭素工具鋼)の型番28349のページです。 型番28349に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 3本組 回転ヤスリ イバラ目φ6mm軸 (炭素工具鋼)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 3本組 回転ヤスリ イバラ目φ6mm軸 (炭素工具鋼)
RELIEF 回転ヤスリ ヤスリ目 (炭素工具鋼)
6本組 超硬ラジアスカッター(3・6mm軸)
5本組 超硬カッターセット(鉄・鋳物用・快削・6mm軸)
超硬カッターセット(6mm軸)
超硬カッター クロスカット φ2.3
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスエスコエスコエスコミニター
通常価格1,290円775円27,868円21,369円19,570円2,615円
通常出荷日6日目6日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径6mm超硬バーセットシャンク径6mmシャンク径6mmシャンク径3mm
刃径(mm)6123.0、6.0、8.0、9.6、12.7、16.010102.3
重量(g)133-----
軸径(mm)66----
形状イバラ目ヤスリ目----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました