17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF ナイロンディスク ベベルタイプ φ100mm

RELIEF ナイロンディスク ベベルタイプ φ100mm
  • 29348
  • 29349
  • 29350
通常単価(税別)
1,315円~1,937円
税込単価
1,447円~2,131円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属表面の被膜や汚れを削る ベベルタイプ、研磨材入りです。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

重量

(g)

材質/仕上

最小発注数量
240
105
ナイロン不織布 砥粒:酸化アルミナ
1個
400
100
ナイロン不織布 砥粒:酸化アルミナ
1個
600
95
ナイロン不織布 砥粒:シリコンカーバイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315円
( 1,447円 )
6日目
1,532円
( 1,685円 )
6日目
1,937円
( 2,131円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面の被膜や汚れを削る ベベルタイプ、研磨材入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ナイロンディスク ベベルタイプ φ100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ナイロンディスク ベベルタイプ φ100mm
RELIEF フェルトディスク ベベルタイプ φ100mm
フェルトディスク φ100(外径100mm) ふきとり用
"GPナイロンディスク"(直接ねじ込み式)
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
フェルトバフ75mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山E-Value
通常価格1,315円-1,937円16,007円4,518円 -4,101円965円
通常出荷日6日目2日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
外径(mm)1001001001005075
厚み(mm)141410151213
最高使用回転数12500rpm12500rpm----
ねじ穴径(mm)M10M10----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト