17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF サンディングペーパー 10枚入 28534用【10個入り】

RELIEF サンディングペーパー 10枚入 28534用
  • 28568
  • 28569
通常単価(税別)
773円~782円
税込単価
850円~860円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属、木工などの平面研磨、仕上げに最適です。【用途】・金属、木工などの平面研磨、仕上げに

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
150
1パック

10個入り

220
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782円
( 860円 )
6日目
773円
( 850円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、木工などの平面研磨、仕上げに最適です。
【用途】
・金属、木工などの平面研磨、仕上げに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF サンディングペーパー 10枚入 28534用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF サンディングペーパー 10枚入 28534用
RELIEF フェルトディスク ベベルタイプ φ100mm
サンディングペーパー6枚入
ジスクペーパー(10枚入り)
マジック式サンディングペーパー
ランダムアクションサンダー用アクセサリー サンディングペーパー(Wood用)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスEARTH MANSK-11HiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格773円-1,937円914円1,388円 -3,449円 -1,011円 -
通常出荷日6日目2日目5日目3日目4日目1日目〜
商品タイプサンダー用ペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーディスクペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー
外径(mm)20100100100150125
軸径(mm)2.35-----
重量(g)6.595----
無負荷回転数(min-1)20000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト