ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 超硬ダイヤシャープナー 外径:φ100mm

RELIEF 超硬ダイヤシャープナー 外径:φ100mm 28113
通常単価(税別)
2,717円
税込単価
2,989円
通常出荷日:2日目

【特長】・抜群の長寿命と耐久力です。【用途】・刈払い用チップソー・鉄工、木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌...

詳細を確認

型番:

28113
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28113の仕様・寸法情報

重量(g)
65
外径(mm)
100
仕様
ディスクグラインダー用 乾式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28113
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,717円
( 2,989円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の長寿命と耐久力です。
【用途】
・刈払い用チップソー・鉄工、木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・包丁・ナイフ・超硬タガネなどの研磨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 超硬ダイヤシャープナー 外径:φ100mmの型番28113のページです。 型番28113に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 超硬ダイヤシャープナー 外径:φ100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 超硬ダイヤシャープナー 外径:φ100mm
オートマック 砥石
成形用電着ダイヤモンドドレッサー
砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ
ダイヤブロックドレッサ
砥石ドレッサ
メーカーイチネンアクセス東京オートマックミニターナカニシナカニシナカニシ
通常価格2,717円2,779円24,710円 -1,123円 -23,353円2,059円
通常出荷日2日目6日目1日目1日目〜1日目1日目
重量(g)65-----
外径(mm)100-----
仕様ディスクグラインダー用 乾式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました