17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF ラバーパット 兼用型 φ75mm ロックナット付 30068

RELIEF ラバーパット 兼用型 φ75mm ロックナット付

通常単価(税別)
1,555円
税込単価
1,711円
通常出荷日:6日目

【特長】・マキタ・日立・リョービ等に取り付け可能です。

  • 重量 (g)
    61
  • ねじ径 (mm)
    M10
  • 外径 (mm)
    75
  • 厚み (mm)
    15
  • 仕様
    ロックナット付き、マキタ・日立・リョービ等に。

型番:

30068
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

30068の仕様・寸法情報

重量(g)
61
ねじ径(mm)
M10
外径(mm)
75
厚み(mm)
15
仕様
ロックナット付き、マキタ・日立・リョービ等に。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
30068
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,555円
( 1,711円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マキタ・日立・リョービ等に取り付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ラバーパット 兼用型 φ75mm ロックナット付の型番30068のページです。 型番30068に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ラバーパット 兼用型 φ75mm ロックナット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ラバーパット 兼用型 φ75mm ロックナット付
ラバーパット75mm(兼用型) DP-RP75
ディスクグラインダー用ロックナットレンチ
モクバ印 SDS-maxスクレーパーS型 75X18X350
呉英 集じんカバー リトルジョブカット(φ105、φ125兼用)
モクバ印 電動スクレッパーS型ロング 75X17X720
メーカーイチネンアクセストラスコ中山SK-11MOKUBA呉英製作所MOKUBA
通常価格1,555円1,246円513円5,954円3,506円6,976円
通常出荷日6日目1日目3日目8日目1日目3日目
重量(g)61-----
ねじ径(mm)M10-----
外径(mm)75-----
厚み(mm)15-----
仕様ロックナット付き、マキタ・日立・リョービ等に。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました