17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール 万能バサミ 2段階開閉ストッパー付 04003

ストロングツール 万能バサミ 2段階開閉ストッパー付

通常単価(税別)
1,479円
税込単価
1,627円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄紙、布から針金、小枝の選定まで幅広く使用できます。

  • 全長 (mm)
    145
  • 重量 (g)
    121.6
  • トラスココード
    859-1953
  • 仕様
    2段階開閉ストッパー付
  • 材質/仕上
    [刃]ステンレス [ハンドル]ABS樹脂

型番:

04003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04003の仕様・寸法情報

全長(mm)
145
重量(g)
121.6
トラスココード
859-1953
仕様
2段階開閉ストッパー付
材質/仕上
[刃]ステンレス [ハンドル]ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
04003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,479円
( 1,627円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄紙、布から針金、小枝の選定まで幅広く使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 万能バサミ 2段階開閉ストッパー付の型番04003のページです。 型番04003に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 万能バサミ 2段階開閉ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 万能バサミ 2段階開閉ストッパー付
P・TOOL ギザ付 精密金切りハサミ カーブ刃タイプ 全長:117mm
P・TOOL 精密作業用ハサミ 全長:145mm
万能バサミ
倍力万能バサミ PMU
ステンレス製万能バサミ SUSMU
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格1,479円1,489円1,486円2,154円6,013円4,010円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)145117145210240210
重量(g)121.65457.6---
トラスココード859-1953858-8453858-8456---
仕様2段階開閉ストッパー付-----
材質/仕上[刃]ステンレス [ハンドル]ABS樹脂ステンレス(SUS410)ステンレス---
よく一緒に購入される商品

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました