17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

P・TOOL ロックホルダー 125mm ストレート型先細型 11475

P・TOOL ロックホルダー 125mm ストレート型先細型

通常単価(税別)
2,001
税込単価
2,201
通常出荷日:6日目

【特長】・軽く・少し強く・強くの3段階にはさみ、固定できる便利なロック機能付きホルダーです。【用途】・...

詳細を確認

型番:

11475
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11475の仕様・寸法情報

先端タイプ
先細りストレート
材質
ステンレス製
全長(mm)
125
トラスココード
858-8557
重量(g)
40.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
11475
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,001
( 2,201 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽く・少し強く・強くの3段階にはさみ、固定できる便利なロック機能付きホルダーです。
【用途】
・狭い作業、つかむ、薄物の接着や熔着、布などで狭い箇所の清掃やふき取り用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P・TOOL ロックホルダー 125mm ストレート型先細型の型番11475のページです。 型番11475に関する仕様情報を記載しております。
P・TOOL ロックホルダー 125mm ストレート型先細型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P・TOOL ロックホルダー 125mm ストレート型先細型
P・TOOL ロックホルダー 100mm
ピンセット 先細型
ピンセット(先細りストレート)P-888
精密型ステンレスピンセット
強力型ピンセット P-892
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格2,0011,3792,3582,1495,2772,030
通常出荷日6日目6日目5日目2日目2日目2日目
先端タイプ先細りストレート-先細りストレート先細りストレート先細りストレート標準ストレート
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
全長(mm)125100----
トラスココード858-8557-----
重量(g)40.730----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました