17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール モンキーレンチ

通常単価(税別)
2,069円
税込単価
2,276円
通常出荷日:6日目

【特長】・締めはずしがスムーズにできます。・目盛りつきです。【用途】・ボルトの締め・ゆるめに

  • 材質/仕上
    クロームバナジウム鋼
  • 仕様
    タックシール付き

型番:

12231
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12231の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
質量(g)
235
口の開き(mm)
25
トラスココード
853-3535
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
仕様
タックシール付き

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 口の開き(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
12231

全長

(mm)

質量

(g)

口の開き

(mm)

トラスココード

最小発注数量
200
235
25
853-3535
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,069円
( 2,276円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・締めはずしがスムーズにできます。
・目盛りつきです。
【用途】
・ボルトの締め・ゆるめに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール モンキーレンチの型番12231のページです。 型番12231に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール モンキーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール モンキーレンチ
ストロングツール 軽量タイプ モンキレンチ
ストロングツール ツイストモンキレンチ 両面目盛り付き
薄口モンキーレンチ
モンキーレンチ 薄型
HAZET モンキーレンチ
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山MCCコーポレーションHAZET
通常価格2,069円1,115円2,728円2,829円 -2,315円 -4,446円
通常出荷日6日目7日目6日目1日目〜1日目9日目
材質/仕上クロームバナジウム鋼Cr-V鋼ハイカーボン鋼---
仕様タックシール付き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました