17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール 薄型スパナ 5本組 12276

ストロングツール 薄型スパナ 5本組

通常単価(税別)
2,707円
税込単価
2,978円
通常出荷日:6日目

【特長】・薄型採用で狭い箇所でも締め付けができます。・商品の厚みが3mmです。・使用頻度の高いサイズを...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    244.1
  • サイズ (mm)
    8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
  • セット内容
    5
  • 材質/仕上
    カーボンスチール

型番:

12276
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12276の仕様・寸法情報

重量(g)
244.1
サイズ(mm)
8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
セット内容
5
材質/仕上
カーボンスチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
12276
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707円
( 2,978円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型採用で狭い箇所でも締め付けができます。
・商品の厚みが3mmです。
・使用頻度の高いサイズを5本組みにしています。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩めに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 薄型スパナ 5本組の型番12276のページです。 型番12276に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 薄型スパナ 5本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 薄型スパナ 5本組
ストロングツール 薄型スパナ
6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)
6本組/3.0-10mm 両口スパナ(薄型)
メガネレンチ45°
10本組/10-27mm 片口スパナ(薄型)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスエスコエスコシグネットエスコ
通常価格2,707円536円 -17,584円8,560円1,133円 -17,724円
通常出荷日6日目2日目〜1日目1日目4日目1日目
重量(g)244.1-----
サイズ(mm)8×9、10×12、11×13、14×17、19×21-----
セット内容5-----
材質/仕上カーボンスチールカーボンスチール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました