ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF マジックパット φ125mm

RELIEF マジックパット φ125mm 28680
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円
通常出荷日:2日目

【特長】・アーバー使用で電動先端、ハンドルを装着すれば手動でも作業ができます。・研磨パーツはワンタッチ...

詳細を確認

型番:

28680
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

28680の仕様・寸法情報

重量(g)
172
外径(mm)
125
アーバー軸φ(mm)
6
仕様
面ファスナー式

型番リスト

表示件数
型番
28680
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,230円
( 2,453円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーバー使用で電動先端、ハンドルを装着すれば手動でも作業ができます。
・研磨パーツはワンタッチ式で着脱が簡単にできます。
【用途】
・木工製品の研磨や金属製品の塗装はがし・サビ落としなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF マジックパット φ125mmの型番28680のページです。 型番28680に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF マジックパット φ125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF マジックパット φ125mm
RELIEF 仕上バフ75MM
RELIEF サビ取りディスク φ100mm
RELIEF マジック純毛バフパット φ125mm
RELIEF テツバフ75MM
RELIEF マジックペーパー
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格2,230円1,065円1,937円919円984円1,468円
通常出荷日2日目6日目6日目2日目6日目6日目
重量(g)17237952044.4-
外径(mm)12575100125--
アーバー軸φ(mm)6-----
仕様面ファスナー式台紙付き金属表面の被膜や汚れを削る-台紙付き-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました