ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール 木工用ホビーヤスリ グリップ付 平型

ストロングツール 木工用ホビーヤスリ グリップ付 平型 11736
通常単価(税別)
769円
税込単価
846円
通常出荷日:6日目

【特長】・合板・木材の面取りや加工用に最適です。

型番:

11736
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11736の仕様・寸法情報

断面形状
平
ヤスリ部有効長(mm)
115
ヤスリ部幅(mm)
10
ヤスリ部厚み(mm)
10
単品/パック/セット
単品
トラスココード
859-2124
全長(mm)
170
重量(g)
30

型番リスト

表示件数
型番
11736
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769円
( 846円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合板・木材の面取りや加工用に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 木工用ホビーヤスリ グリップ付 平型の型番11736のページです。 型番11736に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 木工用ホビーヤスリ グリップ付 平型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 木工用ホビーヤスリ グリップ付 平型
鉄工用やすり 平 250mm 中目
DIA両刃ヤスリ木柄付
やすり 平 細目 300mm 06150
ブライト900 半丸 200mm 細目
鉄工ヤスリ 角
メーカーイチネンアクセスニコルソンツボサンニコルソンツボサンツボサン
通常価格769円6,645円2,391円9,714円4,477円1,424円
通常出荷日6日目4日目4日目5日目1日目4日目
断面形状平平菱形平半丸角
ヤスリ部有効長(mm)11525090300200150
ヤスリ部幅(mm)1024.52030216
ヤスリ部厚み(mm)106.53766
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました