17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 剣先型

通常単価(税別)
741円~1,294円
税込単価
815円~1,423円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに最適です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

線径

(mm)

トラスココード

材質/仕上

最小発注数量
102
0.3
859-2157
焼入鋼線
1個
105
0.3
859-2158
真鍮メッキ
1個
103
0.3
859-2159
ステンレス
1個
119
0.15
859-2160
真鍮
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
741円
( 815円 )
2日目
741円
( 815円 )
6日目
981円
( 1,079円 )
6日目
1,294円
( 1,423円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 剣先型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 剣先型
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 小判型
剣先3行 木柄ハンドブラシ
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 3行
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 4行
ワイヤーブラシ(木柄ブラシ・小判型)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスLESSMANNイチネンアクセスイチネンアクセスSK-11
通常価格741円-621円 -626円 -588円 -1,086円523円 -
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜2日目〜6日目3日目
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト