17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 3行

通常単価(税別)
588円~878円
税込単価
647円~966円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに最適です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

線径

(mm)

トラスココード

材質/仕上

最小発注数量
68
0.3
859-2162
真鍮メッキ線
1個
63
0.3
859-2163
ステンレス
1個
73.4
0.15
859-2164
真鍮
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
6日目
741円
( 815円 )
2日目
878円
( 966円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 3行のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 3行
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 4行
木柄3行ブラシ
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 小判型
ステンワイヤーブラシ木柄3行
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 剣先型
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山イチネンアクセスSK-11イチネンアクセス
通常価格588円-1,086円430円 -621円 -642円741円 -
通常出荷日2日目〜6日目1日目2日目〜3日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト