17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール チャンネルブラシ 豚毛

ストロングツール チャンネルブラシ 豚毛
  • 11775
  • 11781
通常単価(税別)
1,101円~1,141円
税込単価
1,211円~1,255円
通常出荷日:6日目

【特長】・洗浄、掃除、接着剤の塗布などにご利用頂けます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

トラスココード

最小発注数量
53
859-2133
1個
55
859-2139
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101円
( 1,211円 )
6日目
1,141円
( 1,255円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄、掃除、接着剤の塗布などにご利用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール チャンネルブラシ 豚毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール チャンネルブラシ 豚毛
ストロングツール 竹柄ブラシ 豚毛
ストロングツール コンデンサーブラシ 豚毛 ダブル巻き
ストロングツール チャンネルブラシ ラッピング線
ストロングツール スチールブラシ パーム毛
ストロングツール チャンネルブラシ ナイロン線 線径0.4mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,101円-570円1,275円1,268円 -734円1,101円 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目6日目6日目
材質/仕上豚毛豚毛豚毛ラッピングパーム毛ナイロン
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト