17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール チャンネルブラシ 鋼線 線径0.2mm

ストロングツール チャンネルブラシ 鋼線 線径0.2mm
  • 11770
  • 11776
通常単価(税別)
1,1011,141
税込単価
1,2111,255
通常出荷日:6日目

【特長】・金属製品のサビ取り、ペンキははがしなどにご利用頂けます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

トラスココード

最小発注数量
61
859-2128
1個
67
859-2134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
6日目
1,141
( 1,255 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製品のサビ取り、ペンキははがしなどにご利用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール チャンネルブラシ 鋼線 線径0.2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール チャンネルブラシ 鋼線 線径0.2mm
ストロングツール チャンネルブラシ ステンレス線 線径0.2mm
ストロングツール スチールブラシ 鋼線 線径0.3mm
ストロングツール チャンネルブラシ ナイロン線 線径0.4mm
ストロングツール チャンネルブラシ 真鍮線 線径0.15mm
ストロングツール スチールブラシ 鋼線 厚毛 線径0.3mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,101-1,341 -7341,101 -1,294 -773
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目
線径(mm)0.20.20.30.40.150.3
材質/仕上鋼線SW40CステンレスSUS304ナイロンブタ毛

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト