17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール チャンネルブラシ ステンレス線 線径0.2mm

ストロングツール チャンネルブラシ ステンレス線 線径0.2mm
  • 11771
  • 11777
通常単価(税別)
1,341円~1,375円
税込単価
1,475円~1,513円
通常出荷日:6日目

【特長】・ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどにご利用頂けます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

トラスココード

最小発注数量
66
859-2129
1個
70
859-2135
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341円
( 1,475円 )
6日目
1,375円
( 1,513円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス・アルミ製品のサビ取り、ペンキはがしなどにご利用頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール チャンネルブラシ ステンレス線 線径0.2mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール チャンネルブラシ ステンレス線 線径0.2mm
ストロングツール チャンネルブラシ 鋼線 線径0.2mm
ストロングツール スチールブラシ ステンレス線 線径0.3mm
ストロングツール チャンネルブラシ ナイロン線 線径0.4mm
ストロングツール チャンネルブラシ 真鍮線 線径0.15mm
ストロングツール スチールブラシ 鋼線 線径0.3mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,341円-1,101円 -919円1,101円 -1,294円 -734円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目
線径(mm)0.20.20.30.40.150.3
材質/仕上ステンレスSUS304鋼線SW40Cステンレス線ナイロンブタ毛鋼
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト