ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール スチールブラシ 真鍮メッキ 線径0.3mm

ストロングツール スチールブラシ 真鍮メッキ 線径0.3mm 11789
通常単価(税別)
734円
税込単価
807円
通常出荷日:6日目

【特長】・金属製品のサビ取り、ペンキははがしなどに最適です。

型番:

11789
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11789の仕様・寸法情報

重量(g)
87
線径(mm)
0.3
トラスココード
859-2147
材質/仕上
真鍮メッキ

型番リスト

表示件数
型番
11789
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
734円
( 807円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製品のサビ取り、ペンキははがしなどに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール スチールブラシ 真鍮メッキ 線径0.3mmの型番11789のページです。 型番11789に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール スチールブラシ 真鍮メッキ 線径0.3mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール スチールブラシ 真鍮メッキ 線径0.3mm
ストロングツール スチールブラシ ステンレス線 線径0.3mm
ストロングツール スチールブラシ 鋼線 線径0.3mm
ストロングツール スチールブラシ 鋼線 厚毛 線径0.3mm
ストロングツール スチールブラシ ナイロン線 線径0.3mm
ストロングツール スチールブラシ パーム毛
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格734円919円734円773円734円734円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目6日目
重量(g)877274926261
線径(mm)0.30.30.30.3--
トラスココード859-2147859-2148859-2146859-2152859-2151859-2150
材質/仕上真鍮メッキステンレス線鋼鋼ナイロンパーム毛

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト