ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 重量(g)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール コンデンサーブラシ 豚毛 ダブル巻き

通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円
通常出荷日:6日目

【特長】・パイプなどの筒状の洗浄、掃除などに最適です。

型番:

11115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11115の仕様・寸法情報

重量(g)
22.4
サイズ(mm)
φ9
トラスココード
859-2039
仕様
ダブル巻き
材質/仕上
豚毛
-
-

型番リスト

表示件数
型番
11115

重量

(g)

サイズ

(mm)

トラスココード

仕様

最小発注数量
22.4
φ9
859-2039
ダブル巻き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,275円
( 1,403円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプなどの筒状の洗浄、掃除などに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール コンデンサーブラシ 豚毛 ダブル巻きの型番11115のページです。 型番11115に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール コンデンサーブラシ 豚毛 ダブル巻きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール コンデンサーブラシ 豚毛 ダブル巻き
ストロングツール チャンネルブラシ 豚毛
ストロングツール 竹柄ブラシ 豚毛
ストロングツール コンデンサーブラシ 化織(PPS) シングル巻き
ストロングツール スチールブラシ パーム毛
ストロングツール 竹柄ブラシ ナイロン線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,275円1,101円 -570円1,083円734円570円
通常出荷日6日目6日目2日目〜6日目6日目6日目
材質/仕上豚毛豚毛豚毛化織(PPS)パーム毛ナイロン
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました