ツール用品技術窓口

確定しました

  • 重量(g)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール コンデンサーブラシ 化織(PPS) シングル巻き

ストロングツール コンデンサーブラシ 化織(PPS) シングル巻き 11130
  • 11128
  • 11130
通常単価(税別)
1,083円
税込単価
1,191円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱性に優れパイプなど筒状の磨きなどに最適です。

型番:

11130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11130の仕様・寸法情報

重量(g)
19.7
サイズ(mm)
φ25
トラスココード
859-2052
仕様
シングル巻き
材質/仕上
化織(PPS)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
11130

重量

(g)

サイズ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
19.7
φ25
859-2052
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083円
( 1,191円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れパイプなど筒状の磨きなどに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール コンデンサーブラシ 化織(PPS) シングル巻きの型番11130のページです。 型番11130に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール コンデンサーブラシ 化織(PPS) シングル巻きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール コンデンサーブラシ 化織(PPS) シングル巻き
ストロングツール コンデンサーブラシ 豚毛 ダブル巻き
ストロングツール チャンネルブラシ 豚毛
ストロングツール 竹柄ブラシ ナイロン線
ストロングツール 竹柄ブラシ 豚毛
ストロングツール チャンネルブラシ ラッピング線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,083円1,275円1,101円 -570円570円1,268円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目〜6日目
仕様シングル巻き-----
材質/仕上化織(PPS)豚毛豚毛ナイロン豚毛ラッピング
よく一緒に購入される商品

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました