ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ストロングツール 磨きクロス ピンク#3000 140×140mm

ストロングツール 磨きクロス ピンク#3000 140×140mm 06551
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:6日目

【特長】・柔らかいクロス生地なので、研磨する対象素材の形状と選びません。【用途】・金属製品の汚れ除去に

型番:

06551
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

06551の仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布
粒度(#)
3000
幅(mm)
140
長さ(mm)
140
基材
コットン
色
ピンク
トラスココード
859-2003
重量(g)
10
材質/仕上
研磨剤:A材(ワックス入り)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
06551
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかいクロス生地なので、研磨する対象素材の形状と選びません。
【用途】
・金属製品の汚れ除去に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 磨きクロス ピンク#3000 140×140mmの型番06551のページです。 型番06551に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 磨きクロス ピンク#3000 140×140mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 磨きクロス ピンク#3000 140×140mm
ストロングツール 磨きクロス オレンジ#1000 140×140mm
ストロングツール 磨きクロス クリーム#15000 140×140mm
耐水ペーパー TTPA-1000-5P
空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P
ウェットオアドライ(TM)水研ぎサンディングシート
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格670円670円670円644円742円484円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目2日目1日目
商品タイプ研磨布研磨布研磨布耐水ペーパー空研ぎペーパー耐水ペーパー
粒度(#)30001000150001000400240
幅(mm)140140140228228228
長さ(mm)140140140280280280
基材コットンコットンコットン紙(Cwt)紙(Cwt)紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました