17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ストロングツール 研磨スポンジ

通常単価(税別)
703円
税込単価
773円
通常出荷日:6日目

【特長】・スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。【用途】・塗装はがし、サビ落とし、木工研磨、汚れ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
859-2006
25
1個
859-2007
20
1個
859-2008
18
1個
859-2009
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
6日目
703円
( 773円 )
6日目
703円
( 773円 )
6日目
703円
( 773円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。
【用途】
・塗装はがし、サビ落とし、木工研磨、汚れ落としに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 研磨スポンジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 研磨スポンジ
スポンジ研磨シート
スポンジ研磨材 114×140mm
スポンジパッド
3M(TM)スポンジ研磨材
ジグソーパズル型スポンジ研磨材
メーカーイチネンアクセストラスコ中山スリーエムジャパン理研コランダムスリーエムジャパンウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格703円508円 -357円 -486円295円 -665円
通常出荷日6日目1日目1日目6日目在庫品1日目〜4日目
商品タイプスポンジスポンジスポンジスポンジスポンジスポンジ
幅(mm)14011414075114114
長さ(mm)115140114100140140
厚み(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト