ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

P・TOOL 差替え式精密ドライバー組 ラインカラービット20本付

P・TOOL 差替え式精密ドライバー組 ラインカラービット20本付 13944
通常単価(税別)
3,530円
税込単価
3,883円
通常出荷日:2日目

【特長】・ビットが選びやすいラインカラービット付きです。・ケース付きで収納に便利です。

型番:

13944
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13944の仕様・寸法情報

セット内容
20
重量(g)
125

型番リスト

表示件数
型番
13944
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,530円
( 3,883円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットが選びやすいラインカラービット付きです。
・ケース付きで収納に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P・TOOL 差替え式精密ドライバー組 ラインカラービット20本付の型番13944のページです。 型番13944に関する仕様情報を記載しております。
P・TOOL 差替え式精密ドライバー組 ラインカラービット20本付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P・TOOL 差替え式精密ドライバー組 ラインカラービット20本付
P・TOOL 差替式21PCSマイクロ精密特殊ビットセット
P・TOOL 精密ピンバイス
精密ピンバイス(収納式)ドリル付
6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスANEXエスコエスコ
通常価格3,530円2,754円1,554円 -2,103円1,556円1,239円
通常出荷日2日目9日目2日目〜1日目3日目3日目
セット内容20-----
重量(g)125157.000----
よく一緒に購入される商品

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました