ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RELIEF 発泡スチロールカッター 87010

RELIEF 発泡スチロールカッター 87010 87010
通常単価(税別)
5,327
税込単価
5,860
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用コンセントで使用可能です。・便利な手元スイッチ付きです。【用途】・発泡スチロールのカッ...

詳細を確認

型番:

87010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87010の仕様・寸法情報

重量(g)
325
仕様
約10秒のスピード加熱

型番リスト

表示件数
型番
87010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,327
( 5,860 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用コンセントで使用可能です。
・便利な手元スイッチ付きです。
【用途】
・発泡スチロールのカット・切り抜き・穴あけが自由自在

商品情報

製品仕様

型番重量仕様
87010325(g)約10秒のスピード加熱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 発泡スチロールカッター 87010の型番87010のページです。 型番87010に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 発泡スチロールカッター 87010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 発泡スチロールカッター 87010
RELIEF 発泡スチロールカッター 87011
電池式発泡スチロールカッター
ホットカッター
USB接続 発泡スチロールカッター SC-5
AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)エスコ
通常価格5,3276,1553,8001,708110 -8,280
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目
重量(g)325595.5----
仕様約10秒のスピード加熱直線カット・切り抜き・穴あけ用先端付属----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング